PQ50WASX-46S-UNIT(30)
CL0236-2086-0-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50WASX-46S-UNIT(30)
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
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
- PQ50WASX-46S-UNIT(30)
- CL-Nummer
- CL0236-2086-0-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- 46
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 19.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.08 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 1.25 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 3310 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 5.0 mΩ Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 12.1 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 180 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_2DDrawing_0001255960.pdf: 39 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_2DDrawing_0001255959.pdf: 38 KB]
- Datenblatt - English [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_SpecSheet_0001255962.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_SpecSheet_0001255961.pdf: 252 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50WASX-46S-UNIT(30)_CL0236-2086-0-30_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen