PQ50WA/S-10P/34P-UNIT
CL0236-2087-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50WA/S-10P/34P-UNIT
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- PQ50WA/S-10P/34P-UNIT
- CL-Nummer
- CL0236-2087-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- 44
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 19.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.08 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 2.0 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 3310 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 5.0 mΩ Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 23.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 120 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_2DDrawing_0001157202.pdf: 124 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_2DDrawing_0001157201.pdf: 116 KB]
- Datenblatt - English [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_SpecSheet_0001157205.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_SpecSheet_0001157204.pdf: 252 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_Guideline_0001493280.pdf: 157 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_Certifications_UL_0001461168.pdf: 472 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [PQ50WA/S-10P/34P-UNIT_CL0236-2087-0-00_Certifications_cUL_0001461170.pdf: 472 KB]