PQWT-CMA(17.5)
CL0236-2100-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQWT-CMA(17.5)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 05, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- PQWT-CMA(17.5)
- CL-Nummer
- CL0236-2100-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
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
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 3310 V Max.
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
- 17.5 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 22.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQWT-CMA(17.5)_CL0236-2100-0-00_2DDrawing_0001188694.pdf: 30 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQWT-CMA(17.5)_CL0236-2100-0-00_2DDrawing_0001188693.pdf: 29 KB]
- Datenblatt - English [PQWT-CMA(17.5)_CL0236-2100-0-00_SpecSheet_0001188697.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQWT-CMA(17.5)_CL0236-2100-0-00_SpecSheet_0001188696.pdf: 228 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQWT-CMA(17.5)_CL0236-2100-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]