Global icon

PQ50WA-2U-FLA

CL0236-2116-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PQ50WA-2U-FLA
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 28, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • PQ50WA-2U-FLA
  • CL-Nummer
  • CL0236-2116-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 100
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 19.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 600.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 600.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Aluminiumlegierung
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 3310 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 5.0 mΩ Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 113.0 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 20 PCS
  • Bemerkung