PQ50S-36S
CL0236-2122-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50S-36S
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- PQ50S-36S
- CL-Nummer
- CL0236-2122-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 36
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 12.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 5.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 28.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 39.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 27.95 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 12.4 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_2DDrawing_0001305125.pdf: 61 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_2DDrawing_0001305124.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - English [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_SpecSheet_0001332311.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_SpecSheet_0001332310.pdf: 196 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_Guideline_0001495188.pdf: 847 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [PQ50S-36S_CL0236-2122-0-00_Certifications_TUV_0001457581.pdf: 632 KB]