PQ50S-48S-FLMA
CL0236-2130-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50S-48S-FLMA
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 05, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- PQ50S-48S-FLMA
- CL-Nummer
- CL0236-2130-0-00
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
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 48
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 12.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Schale
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.25 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Masse
- 26.4 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_2DDrawing_0001686144.pdf: 111 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_2DDrawing_0001686143.pdf: 96 KB]
- Datenblatt - English [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_SpecSheet_0001317617.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_SpecSheet_0001317616.pdf: 210 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Guideline_0000121294.pdf: 1,195 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Guideline_0000106263.pdf: 1,147 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Certifications_TUV_0001457581.pdf: 632 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [PQ50S-48S-FLMA_CL0236-2130-0-00_Certifications_cUL_0001461087.pdf: 412 KB]