PQ50W-50-FLA
CL0236-2132-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50W-50-FLA
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
- PQ50W-50-FLA
- CL-Nummer
- CL0236-2132-0-00
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
- IP 65
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungshebel
- Betriebsstrom
- 12.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schale
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.25 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 38.8 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_2DDrawing_0001686150.pdf: 161 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_2DDrawing_0001686149.pdf: 149 KB]
- Datenblatt - English [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_SpecSheet_0001319565.pdf: 151 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_SpecSheet_0001319564.pdf: 214 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_Certifications_UL_0001461307.pdf: 403 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [PQ50W-50-FLA_CL0236-2132-0-00_Certifications_cUL_0001461317.pdf: 403 KB]