ZX40-A-5S-UNIT(30)
CL0242-0010-2-30
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ZX40-A-5S-UNIT(30)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- ZX40-A-5S-UNIT(30)
- CL-Nummer
- CL0242-0010-2-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
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
- Löten
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
- -30 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.75 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 4.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.4 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- USB2.0 High-speed Cable
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Masse
- 0.39 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX40-A-5S-UNIT(30)_CL0242-0010-2-30_2DDrawing_0001145667.pdf: 144 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX40-A-5S-UNIT(30)_CL0242-0010-2-30_2DDrawing_0001145666.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - English [ZX40-A-5S-UNIT(30)_CL0242-0010-2-30_SpecSheet_0001145669.pdf: 120 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX40-A-5S-UNIT(30)_CL0242-0010-2-30_SpecSheet_0001145668.pdf: 149 KB]
Komponenten, die zusammen gekauft werden
Artikelnummer
Teile
Plug shell
Plug shell
Plug shell