ZX20-B-SLDC
CL0242-0022-1-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ZX20-B-SLDC
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Plug shell
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
- ZX20-B-SLDC
- CL-Nummer
- CL0242-0022-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Plug shell
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
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
- THT
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
- -30 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.6 mm Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Masse
- 0.24 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 12000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_2DDrawing_0000903791.pdf: 127 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_2DDrawing_0000428114.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - English [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_SpecSheet_0000152484.pdf: 53 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX20-B-SLDC_CL0242-0022-1-00_SpecSheet_0001048193.pdf: 50 KB]