ZX62M-B-5P(30)
CL0242-0024-7-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZX62M-B-5P(30)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- ZX62M-B-5P(30)
- CL-Nummer
- CL0242-0024-7-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Umgekehrte Verschiebung
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
- -30 ℃
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
- 0.65 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 1.23 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.7 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.26 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX62M-B-5P(30)_CL0242-0024-7-30_2DDrawing_0001146288.pdf: 97 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX62M-B-5P(30)_CL0242-0024-7-30_2DDrawing_0001146287.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - English [ZX62M-B-5P(30)_CL0242-0024-7-30_SpecSheet_0001146290.pdf: 141 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX62M-B-5P(30)_CL0242-0024-7-30_SpecSheet_0001146289.pdf: 166 KB]