ZX62RD-AB-5P8(30)
CL0242-0025-0-30
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- ZX62RD-AB-5P8(30)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZX62RD-AB-5P8(30)
- CL-Nummer
- CL0242-0025-0-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Umgekehrt bordseitig
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
- -30 ℃
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
- 0.65 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Grau
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.65 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.3 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Masse
- 0.245 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX62RD-AB-5P8(30)_CL0242-0025-0-30_2DDrawing_0001146317.pdf: 140 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX62RD-AB-5P8(30)_CL0242-0025-0-30_2DDrawing_0001146316.pdf: 134 KB]
- Datenblatt - English [ZX62RD-AB-5P8(30)_CL0242-0025-0-30_SpecSheet_0001146319.pdf: 141 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX62RD-AB-5P8(30)_CL0242-0025-0-30_SpecSheet_0001146318.pdf: 166 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Stecker
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker