ZX62D1-B-5PA(30)
CL0242-0048-5-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZX62D1-B-5PA(30)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 25, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ZX62D1-B-5PA(30)
- CL-Nummer
- CL0242-0048-5-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standardbefestigung unten
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
- -30 ℃
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
- 0.65 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.75 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Masse
- 0.231 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_2DDrawing_0001147672.pdf: 116 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_2DDrawing_0001147671.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_SpecSheet_0001147674.pdf: 141 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX62D1-B-5PA(30)_CL0242-0048-5-30_SpecSheet_0001147673.pdf: 163 KB]