ZX80-B-5P(30)
CL0242-0051-0-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZX80-B-5P(30)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- ZX80-B-5P(30)
- CL-Nummer
- CL0242-0051-0-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -30 ℃
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
- 0.65 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.75 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 6.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Masse
- 0.33 g
- Abklebeband
- Ja
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX80-B-5P(30)_CL0242-0051-0-30_2DDrawing_0001147797.pdf: 269 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX80-B-5P(30)_CL0242-0051-0-30_2DDrawing_0001147796.pdf: 266 KB]
- Datenblatt - English [ZX80-B-5P(30)_CL0242-0051-0-30_SpecSheet_0001147799.pdf: 155 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX80-B-5P(30)_CL0242-0051-0-30_SpecSheet_0001147798.pdf: 161 KB]