ZX80-B-5P(31)
CL0242-0051-0-31
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZX80-B-5P(31)
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
- ZX80-B-5P(31)
- CL-Nummer
- CL0242-0051-0-31
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -30 ℃
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
- 0.65 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.75 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 6.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.0 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 400 PCS
- Masse
- 0.33 g
- Abklebeband
- Ja
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
- 400 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX80-B-5P(31)_CL0242-0051-0-31_2DDrawing_0001147803.pdf: 113 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX80-B-5P(31)_CL0242-0051-0-31_2DDrawing_0001147802.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [ZX80-B-5P(31)_CL0242-0051-0-31_SpecSheet_0001147805.pdf: 154 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX80-B-5P(31)_CL0242-0051-0-31_SpecSheet_0001147804.pdf: 162 KB]