Global icon

ZX360D-B-10P(30)

CL0242-0500-1-30

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • ZX360D-B-10P(30)
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
  • ZX360D-B-10P(30)
  • CL-Nummer
  • CL0242-0500-1-30
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • MicroUSB
  • Industriestandard
  • USB
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • USB3.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 5.0 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 10000
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.65 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 1.8 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • -30 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • 0
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Bestückungsabstand
  • 0.65 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Beschichtungsstärke
  • 0.05 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Nicht rostender Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 100 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 0.8 mm Max.
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.63 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.85 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.0 mm
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 3000 PCS
  • Masse
  • 0.453 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3000 PCS
  • Bemerkung