-
Catégorie
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
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Appareils intelligents
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & tablette
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Autre équipement grand public
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automobile
-
Voiture autonome
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infomation (pour l'automobile)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Voitures connectées
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Éclairage automobile
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automatisation industrielle
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Robots
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Médical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Télécommunications / Réseaux
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Centre de données (Data Centers)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Autres équipements industriels
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Bureautique
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
ZX360-B-10S-UNIT(30)
CL0242-0501-4-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZX360-B-10S-UNIT(30)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- ZX360-B-10S-UNIT(30)
- CL-Nummer
- CL0242-0501-4-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.65 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 1.8 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
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
- -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- 0
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
- 0.05 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 4.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.95 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.85 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- USB3.0 Cable
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 0.533 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX360-B-10S-UNIT(30)_CL0242-0501-4-30_2DDrawing_0001148241.pdf: 152 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX360-B-10S-UNIT(30)_CL0242-0501-4-30_2DDrawing_0001148240.pdf: 148 KB]
- Datenblatt - English [ZX360-B-10S-UNIT(30)_CL0242-0501-4-30_SpecSheet_0001148243.pdf: 143 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX360-B-10S-UNIT(30)_CL0242-0501-4-30_SpecSheet_0001148242.pdf: 164 KB]