ZX360-B-SLDA
CL0242-0502-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ZX360-B-SLDA
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Plug shell
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
- ZX360-B-SLDA
- CL-Nummer
- CL0242-0502-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Plug shell
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- MicroUSB
- Industriestandard
- USB
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
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
- -30 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- USB3.0 Cable
- Kabel-Aussendurchmesser
- 3.8 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2700 PCS
- Masse
- 0.6 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_2DDrawing_0000904563.pdf: 64 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_2DDrawing_0000430620.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - English [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_SpecSheet_0000155052.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ZX360-B-SLDA_CL0242-0502-7-00_SpecSheet_0001048837.pdf: 55 KB]