BNC(75)-BLR-PC-12G(01)
CL0302-0081-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BNC(75)-BLR-PC-12G(01)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 22, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- BNC(75)-BLR-PC-12G(01)
- CL-Nummer
- CL0302-0081-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 75.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 5000
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
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
- -40 ℃
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
- Bajonett
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 12G-SDI
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
- 30.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.2 mm
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
- 15.4 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Nut changed.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_2DDrawing_0001294268.pdf: 77 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_2DDrawing_0001294267.pdf: 69 KB]
- Datenblatt - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_SpecSheet_0001294270.pdf: 109 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_SpecSheet_0001294269.pdf: 112 KB]
- Produktrichtlinien Mounting Notes - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517610.pdf: 1,132 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Produktrichtlinien PCB Design - English [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517616.pdf: 1,837 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Produktrichtlinien Mounting Notes - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517609.pdf: 856 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Produktrichtlinien PCB Design - 日本語 [BNC(75)-BLR-PC-12G(01)_CL0302-0081-0-01_Guideline_0001517615.pdf: 2,035 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder