BNC(75)-PLR-PC-12G-1
CL0302-0083-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BNC(75)-PLR-PC-12G-1
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 27, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BNC(75)-PLR-PC-12G-1
- CL-Nummer
- CL0302-0083-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 75.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 5000
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Bajonett
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- Leistungsmerkmale
- 12G-SDI
- Isolierung
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
- 30.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.2 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 70 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 13.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 250 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_2DDrawing_0001176877.pdf: 75 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_2DDrawing_0001306521.pdf: 281 KB]
- Datenblatt - English [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_SpecSheet_0001176878.pdf: 109 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_SpecSheet_0001171533.pdf: 112 KB]
- Produktrichtlinien Mounting Notes - English [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_Guideline_0001517610.pdf: 1,132 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Produktrichtlinien PCB Design - English [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_Guideline_0001517616.pdf: 1,837 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Produktrichtlinien Mounting Notes - 日本語 [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_Guideline_0001517609.pdf: 856 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Produktrichtlinien PCB Design - 日本語 [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_Guideline_0001517615.pdf: 2,035 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- RF Report [BNC(75)-PLR-PC-12G-1_CL0302-0083-0-00_RF Report_RF_report_BNC(75)-PLR-PC-12G-1.zip: 207 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder