Global icon

BNC(75)-PLR-PC(D)-12G-3

CL0302-0088-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • BNC(75)-PLR-PC(D)-12G-3
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • BNC
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 27, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • BNC(75)-PLR-PC(D)-12G-3
  • CL-Nummer
  • CL0302-0088-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • BNC
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 75.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 12.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.4 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • Steckzyklen
  • 5000
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Nickel
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
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
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Bajonett
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Isolierungsmaterial
  • PTFE
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • 12G-SDI
  • Isolierung
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
  • 25.1 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.95 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 5.3 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere