BNCJ-MSSP(40)
CL0311-0081-0-40
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BNCJ-MSSP(40)
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC, MSS
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 18, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- BNCJ-MSSP(40)
- CL-Nummer
- CL0311-0081-0-40
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC, MSS
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 3000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Silber
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
- -40 ℃
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
- Bajonett, Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 9.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 25.0 mm
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
- 5 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 7.26 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Contact : Silver plating , Shell : Silver plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BNCJ-MSSP(40)_CL0311-0081-0-40_2DDrawing_0000957638.pdf: 83 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BNCJ-MSSP(40)_CL0311-0081-0-40_2DDrawing_0000639966.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - English [BNCJ-MSSP(40)_CL0311-0081-0-40_SpecSheet_0000021815.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BNCJ-MSSP(40)_CL0311-0081-0-40_SpecSheet_0000436870.pdf: 109 KB]