BNCP-MSSJ(40)
CL0311-0082-3-40
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BNCP-MSSJ(40)
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC, MSS
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 25, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- BNCP-MSSJ(40)
- CL-Nummer
- CL0311-0082-3-40
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- BNC, MSS
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 3000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Silber
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Bajonett, Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Silber
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
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
- 14.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 27.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 5 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 12.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60 PCS
Andere
- Bemerkung
- Contact : Silver plating , Shell : Silver plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BNCP-MSSJ(40)_CL0311-0082-3-40_2DDrawing_0001214450.pdf: 39 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BNCP-MSSJ(40)_CL0311-0082-3-40_2DDrawing_0000640001.pdf: 102 KB]
- Datenblatt - English [BNCP-MSSJ(40)_CL0311-0082-3-40_SpecSheet_0001214451.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BNCP-MSSJ(40)_CL0311-0082-3-40_SpecSheet_0000436908.pdf: 109 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen