NCJ-PL75P(01)
CL0311-0412-6-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- NCJ-PL75P(01)
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- N(75), PL75
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 23, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- NCJ-PL75P(01)
- CL-Nummer
- CL0311-0412-6-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- N(75), PL75
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 75.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
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
- -40 ℃
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
- Stecken, Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
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
- null
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
- 16.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 30.0 mm
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 30.5 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [NCJ-PL75P(01)_CL0311-0412-6-01_2DDrawing_0001581631.pdf: 140 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [NCJ-PL75P(01)_CL0311-0412-6-01_2DDrawing_0001502944.pdf: 141 KB]
- Datenblatt - English [NCJ-PL75P(01)_CL0311-0412-6-01_SpecSheet_0001581630.pdf: 118 KB]
- Datenblatt - 日本語 [NCJ-PL75P(01)_CL0311-0412-6-01_SpecSheet_0001502945.pdf: 108 KB]