MRF14-CON(F)
CL0313-0709-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- MRF14-CON(F)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- MRF14-CON(F)
- CL-Nummer
- CL0313-0709-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- 1
- Steckzyklen
- 60000
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
- 1.42 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.42 mm
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Crimpen
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
- 0.18 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MRF14-CON(F)_CL0313-0709-8-00_2DDrawing_0000979414.pdf: 53 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MRF14-CON(F)_CL0313-0709-8-00_2DDrawing_0000785177.pdf: 53 KB]
- Datenblatt - English [MRF14-CON(F)_CL0313-0709-8-00_SpecSheet_0000349369.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MRF14-CON(F)_CL0313-0709-8-00_SpecSheet_0001089969.pdf: 149 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Kabelklemmwerkzeug |