MSS-R-PC(40)
CL0319-0034-1-40
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MSS-R-PC(40)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- MSS-R-PC(40)
- CL-Nummer
- CL0319-0034-1-40
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
- 1.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 3000
- Befestigungsart
- THT
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
- -40 ℃
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
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 6.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.1 mm
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.12 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Contact : Gold plating , Shell : Gold plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MSS-R-PC(40)_CL0319-0034-1-40_2DDrawing_0001491813.pdf: 27 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MSS-R-PC(40)_CL0319-0034-1-40_2DDrawing_0000644640.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - English [MSS-R-PC(40)_CL0319-0034-1-40_SpecSheet_0001632728.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MSS-R-PC(40)_CL0319-0034-1-40_SpecSheet_0000441619.pdf: 46 KB]