H.FL75-2LPG-084N2-A-160
CL0321-5112-7-13
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- H.FL75-2LPG-084N2-A-160
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
- H.FL75-2LPG-084N2-A-160
- CL-Nummer
- CL0321-5112-7-13
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 160 mm
- Charakteristische Impedanz
- 75.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Silber
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 1.5 mm
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PBT
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Löten
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Crimpen
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- Leistungsmerkmale
- null
- Isolierung
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
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1637
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.065 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H.FL75-2LPG-084N2-A-160_CL0321-5112-7-13_2DDrawing_0001224669.pdf: 68 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [H.FL75-2LPG-084N2-A-160_CL0321-5112-7-13_2DDrawing_0001308580.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - English [H.FL75-2LPG-084N2-A-160_CL0321-5112-7-13_SpecSheet_0001224668.pdf: 226 KB]
- Datenblatt - 日本語 [H.FL75-2LPG-084N2-A-160_CL0321-5112-7-13_SpecSheet_0001308581.pdf: 109 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse