H2.4-2P-SF085MC1-A-48IN
CL0321-5132-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- H2.4-2P-SF085MC1-A-48IN
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- H2.4-2P-SF085MC1-A-48IN
- CL-Nummer
- CL0321-5132-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 1219 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
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
- 2.5 mm
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Green
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
- Schraube
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
- 4.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 30.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- RF_Report [H2.4-2P-SF085MC1-A-48IN_CL0321-5132-0-05_RF_Report_H2.4-2P-SF085MC1_RF_Report.pdf: 497 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder