PL71-R-PC(40)
CL0334-0011-9-40
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PL71-R-PC(40)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- PL71-R-PC(40)
- CL-Nummer
- CL0334-0011-9-40
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
- 75.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
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
- -30 ℃
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
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- null
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
- 5.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- 2.9 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.72 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PL71-R-PC(40)_CL0334-0011-9-40_2DDrawing_0000961595.pdf: 68 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PL71-R-PC(40)_CL0334-0011-9-40_2DDrawing_0000685308.pdf: 80 KB]
- Datenblatt - English [PL71-R-PC(40)_CL0334-0011-9-40_SpecSheet_0000070739.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PL71-R-PC(40)_CL0334-0011-9-40_SpecSheet_0000540027.pdf: 112 KB]