HV-R-SR2(11)
CL0338-0010-0-11
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- HV-R-SR2(11)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HV-R-SR2(11)
- CL-Nummer
- CL0338-0010-0-11
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- IEC
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 65.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.52 mm
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
- 2.03 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Attach unified screw thread(0-80UNF*1/4) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_2DDrawing_0001334543.pdf: 100 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_2DDrawing_0001334541.pdf: 87 KB]
- Datenblatt - English [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_SpecSheet_0001334544.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_SpecSheet_0001334542.pdf: 155 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Verschlüsseltes HFSS | HV-R-SR2_2020R1modal | zip | 538 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HV-R-SR2_2023R1modal | zip | 524 KB |
Andere
- Design_Notes [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_Design_Notes_Design_Notes_HV-R-SR2.pdf: 1,203 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- RF_Report [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_RF_Report_HV-R-SR2_rf_report.pdf: 1,078 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [HV-R-SR2(11)_CL0338-0010-0-11_Simulation Model _s2p_HV-R-SR2.zip: 135 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder