HV-R-FR2(12.22)
CL0338-0016-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HV-R-FR2(12.22)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 07, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HV-R-FR2(12.22)
- CL-Nummer
- CL0338-0016-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- IEC
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 71.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PEI
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
- 10.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 15.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.65 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.07 mm
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
- 2.54 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Screw pitch 12.22mm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.