H1.0-R-SR2-S(14)
CL0338-0019-0-14
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- H1.0-R-SR2-S(14)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.0mm
- Industriestandard
- IEEE
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 04, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- H1.0-R-SR2-S(14)
- CL-Nummer
- CL0338-0019-0-14
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.0mm
- Industriestandard
- IEEE
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 110.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 300
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
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
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- 0 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 4.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.86 mm
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
- 1 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.77 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_2DDrawing_0001651998.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_SpecSheet_0001651999.pdf: 116 KB]
- Produktrichtlinien - English [H1.0-R-SR2-S(14)_CL0338-0019-0-14_Guideline_0001651527.pdf: 906 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | H1.0-R-SR2-S | zip | 86 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | H1.0-R-SR2-S_2020R1modal | zip | 223 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | H1.0-R-SR2-S_2023R1modal | zip | 376 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | H1.0-R-SR2-S | English | 367 KB |