Global icon

H2.4-R-SR2-SA

CL0338-0029-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • H2.4-R-SR2-SA
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • 2.4mm
  • Industriestandard
  • MIL

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 16, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • H2.4-R-SR2-SA
  • CL-Nummer
  • CL0338-0029-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • 2.4mm
  • Industriestandard
  • MIL
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 50.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 500
  • Befestigungsart
  • Schraubenbefestigung
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 125 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schraube
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Isolierungsmaterial
  • PEI
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • 6.0 mΩ Max.
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • 2.0 mΩ Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 5.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.55 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 50 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.83 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Simulationsmodell, SI-Bericht * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Typ Überschrift Dateiformat Dateigröße
Touchstone H2.4-R-SR2-SA_sig top zip 58 KB
Touchstone H2.4-R-SR2-SA_sig bottom zip 58 KB
Verschlüsseltes HFSS H2_4-R-SR2-SA_2020R1modal zip 508 KB
Verschlüsseltes HFSS H2_4-R-SR2-SA_2023R1modal zip 479 KB
Typ Überschrift Sprache Dateiformat Dateigröße
SI-Bericht H2.4-R-SR2-SA English pdf 394 KB

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]