HV-R-SR2-SA
CL0338-0030-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HV-R-SR2-SA
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 22, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HV-R-SR2-SA
- CL-Nummer
- CL0338-0030-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- IEC
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 67.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PEI
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
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
- 1.86 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HV-R-SR2-SA_CL0338-0030-0-00_2DDrawing_0001561015.pdf: 178 KB]
- Datenblatt - English [HV-R-SR2-SA_CL0338-0030-0-00_SpecSheet_0001559773.pdf: 115 KB]
- Produktrichtlinien - English [HV-R-SR2-SA_CL0338-0030-0-00_Guideline_0001566693.pdf: 1,510 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | HV-R-SR2-SA_sig top | zip | 59 KB |
| Touchstone | HV-R-SR2-SA_sig bottom | zip | 59 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HV-R-SR2-SA_2020R1modal | zip | 338 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HV-R-SR2-SA_2023R1modal | zip | 330 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | HV-R-SR2-SA | English | 403 KB |