H2.4-LR-SR2
CL0338-0603-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- H2.4-LR-SR2
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- H2.4-LR-SR2
- CL-Nummer
- CL0338-0603-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PEI
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
- 4.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- 0.5 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.14 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H2.4-LR-SR2_CL0338-0603-0-00_2DDrawing_0001202316.pdf: 134 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [H2.4-LR-SR2_CL0338-0603-0-00_2DDrawing_0001177825.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - English [H2.4-LR-SR2_CL0338-0603-0-00_SpecSheet_0001177828.pdf: 108 KB]
- Datenblatt - 日本語 [H2.4-LR-SR2_CL0338-0603-0-00_SpecSheet_0001177826.pdf: 111 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | H2.4-LR-SR2 | zip | 59 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | H2.4-LR-SR2_2020R1modal | zip | 433 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | H2.4-LR-SR2_2023R1modal | zip | 640 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | H2.4-LR-SR2 | English | 372 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Design_Notes [H2.4-LR-SR2_CL0338-0603-0-00_Design_Notes_Design_Notes_H2.4-LR-SR2.pdf: 1,348 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder