H2.4-LR-SR2(12)
CL0338-0603-0-12
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- H2.4-LR-SR2(12)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 26, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- H2.4-LR-SR2(12)
- CL-Nummer
- CL0338-0603-0-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PEI
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- 4.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- 0.5 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.31 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H2.4-LR-SR2(12)_CL0338-0603-0-12_2DDrawing_0001232697.pdf: 142 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [H2.4-LR-SR2(12)_CL0338-0603-0-12_2DDrawing_0001232691.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - English [H2.4-LR-SR2(12)_CL0338-0603-0-12_SpecSheet_0001232694.pdf: 106 KB]
- Datenblatt - 日本語 [H2.4-LR-SR2(12)_CL0338-0603-0-12_SpecSheet_0001232693.pdf: 110 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
---|---|---|---|
Touchstone | H2.4-LR-SR2 | zip | 59 KB |
Verschlüsseltes HFSS | H2.4-LR-SR2_2020R1modal | zip | 433 KB |
Verschlüsseltes HFSS | H2.4-LR-SR2_2023R1modal | zip | 640 KB |
Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
SI-Bericht | H2.4-LR-SR2 | English | 372 KB |