H2.4-R-SR2-1(12)
CL0338-0607-0-12
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- H2.4-R-SR2-1(12)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- H2.4-R-SR2-1(12)
- CL-Nummer
- CL0338-0607-0-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.4mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 4.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
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
- 1.89 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_2DDrawing_0001298053.pdf: 98 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_2DDrawing_0001298051.pdf: 85 KB]
- Datenblatt - English [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_SpecSheet_0001298054.pdf: 97 KB]
- Datenblatt - 日本語 [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_SpecSheet_0001298052.pdf: 154 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Verschlüsseltes HFSS | H2_4-R-SR2-1_2020R1modal | zip | 376 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | H2_4-R-SR2-1_2023R1modal | zip | 324 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Design_Notes [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_Design_Notes_Design_Notes_H2.4-R-SR2-1.pdf: 1,469 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- RF_Report [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_RF_Report_H2.4-R-SR2-1_RF_Report.pdf: 1,397 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [H2.4-R-SR2-1(12)_CL0338-0607-0-12_Simulation Model _s2p_H2.4-R-SR2-1.zip: 50 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder