PO(M2)-PR(SB)-SMT
CL0338-1504-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PO(M2)-PR(SB)-SMT
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 03, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- PO(M2)-PR(SB)-SMT
- CL-Nummer
- CL0338-1504-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
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
- -40 ℃
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
- Löten
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
- 20.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 20.0 mΩ Max.
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
- 8.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.67 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 15.0 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.78 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.