PO(M2)-PR(LD)-SMT(01)
CL0338-1505-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PO(M2)-PR(LD)-SMT(01)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 14, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- PO(M2)-PR(LD)-SMT(01)
- CL-Nummer
- CL0338-1505-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
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
- -40 ℃
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
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
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
- 20.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 20.0 mΩ Max.
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
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.05 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 15.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 15.0 mm
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
- 0.85 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.