HV-TMP-1
CL0353-0025-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HV-TMP-1
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Terminator
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HV-TMP-1
- CL-Nummer
- CL0353-0025-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Terminator
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 65.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- 1.85mm
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- 500
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäusematerial
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Einfügedämpfug
- Reflektionsdämpfung
- Isolierung
- Prüfspannung
- Leistungsklasse
- Betriebsspannung für den Stromkreis
- Betriebsstrom für den Stromkreis
- Schaltkreisausführungen
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- 10.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.0 mm
Umweltspezifikation
- Relative Luftfeuchtigkeit (max.)
- Umgebungstemperatur (max.)
- Umgebungsluftfeuchtigkeit (min.)
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 2.67 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HV-TMP-1_CL0353-0025-0-00_2DDrawing_0001439629.pdf: 38 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HV-TMP-1_CL0353-0025-0-00_2DDrawing_0001439627.pdf: 35 KB]
- Datenblatt - English [HV-TMP-1_CL0353-0025-0-00_SpecSheet_0001439630.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HV-TMP-1_CL0353-0025-0-00_SpecSheet_0001439628.pdf: 117 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- RF Report [HV-TMP-1_CL0353-0025-0-00_RF Report_HV-TMP-1_CL0353-0025-0-00_RF_Report.pdf: 463 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder