H2.4-TMP
CL0353-0174-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- H2.4-TMP
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Terminator
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- H2.4-TMP
- CL-Nummer
- CL0353-0174-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Terminator
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- 2.4mm
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- 500
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Gehäusematerial
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Einfügedämpfug
- Reflektionsdämpfung
- Isolierung
- Prüfspannung
- Leistungsklasse
- Betriebsspannung für den Stromkreis
- Betriebsstrom für den Stromkreis
- Schaltkreisausführungen
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- 10.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.0 mm
Umweltspezifikation
- Relative Luftfeuchtigkeit (max.)
- Umgebungstemperatur (max.)
- Umgebungsluftfeuchtigkeit (min.)
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Masse
- 2.57 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_2DDrawing_0001464933.pdf: 158 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_2DDrawing_0001464931.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - English [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_SpecSheet_0001464934.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - 日本語 [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_SpecSheet_0001464932.pdf: 116 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- RF_Report [H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_RF_Report_H2.4-TMP_CL0353-0174-0-00_RF_Report.pdf: 449 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder