MS-156-HRMJ-3
CL0358-0171-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MS-156-HRMJ-3
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- MS-156-HRMJ-3
- CL-Nummer
- CL0358-0171-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 10000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
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
- -30 ℃
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
- PTFE
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
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 28.13 mm
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
- 3.7 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MS-156-HRMJ-3_CL0358-0171-5-00_2DDrawing_0000938454.pdf: 208 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MS-156-HRMJ-3_CL0358-0171-5-00_2DDrawing_0000543995.pdf: 209 KB]
- Datenblatt - English [MS-156-HRMJ-3_CL0358-0171-5-00_SpecSheet_0000257189.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MS-156-HRMJ-3_CL0358-0171-5-00_SpecSheet_0001064452.pdf: 72 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse