MS156CLP-HRMBPJ-068N1T150
CL0362-0907-1-11
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MS156CLP-HRMBPJ-068N1T150
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 13, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- MS156CLP-HRMBPJ-068N1T150
- CL-Nummer
- CL0362-0907-1-11
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 150 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
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
- 1.13 mm
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
- 1 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.78 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.