MS156CLP-HRMJ-068N1T100
CL0362-0914-7-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- MS156CLP-HRMJ-068N1T100
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- MS156CLP-HRMJ-068N1T100
- CL-Nummer
- CL0362-0914-7-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 100 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 1.13 mm
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
- -40 ℃
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
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- LCP
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Crimpen
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Crimpen
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
- 3.7 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 3.7 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.7 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 10607
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.54 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MS156CLP-HRMJ-068N1T100_CL0362-0914-7-01_2DDrawing_0001179684.pdf: 100 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MS156CLP-HRMJ-068N1T100_CL0362-0914-7-01_2DDrawing_0000623590.pdf: 147 KB]
- Datenblatt - English [MS156CLP-HRMJ-068N1T100_CL0362-0914-7-01_SpecSheet_0001179685.pdf: 202 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MS156CLP-HRMJ-068N1T100_CL0362-0914-7-01_SpecSheet_0000960842.pdf: 79 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse