TF31-20S-0.5SH(800)
CL0480-0132-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TF31-20S-0.5SH(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 14.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.75 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 01, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- TF31-20S-0.5SH(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0132-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 14.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.75 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Kontaktorientierung
- Unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 5.7 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 5.7 mm
- Aktuatormethode
- Vorne
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Steckzyklen
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Gold plating : 0.03μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TF31-20S-0.5SH(800)_CL0480-0132-2-00_2DDrawing_TF31-ALLS-0.5SH(800)_2D_Eng_200701.pdf: 724 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TF31-20S-0.5SH(800)_CL0480-0132-2-00_2DDrawing_TF31-ALLS-0.5SH(800)_2D_JP_200701.pdf: 679 KB]
- Datenblatt - English [TF31-20S-0.5SH(800)_CL0480-0132-2-00_SpecSheet_TF31-ALLS-0.5SH(800)_SPEC SHEET_ENG.pdf: 247 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TF31-20S-0.5SH(800)_CL0480-0132-2-00_SpecSheet_TF31-ALLS-0.5SH(800)_SPEC SHEET_JP.pdf: 378 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]