TF38-30S-0.5SV(830)
CL0480-0242-0-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TF38-30S-0.5SV(830)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.2 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- TF38-30S-0.5SV(830)
- CL-Nummer
- CL0480-0242-0-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.96 mm
- Kontaktorientierung
- Vertikal
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Vertikal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 4.05 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 4.96 mm
- Aktuatormethode
- Vertikal
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Steckzyklen
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Nein
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Masse
- 0.418 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Gold plating : 0.03μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TF38-30S-0.5SV(830)_CL0480-0242-0-30_2DDrawing_D166350_en.pdf: 1,050 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TF38-30S-0.5SV(830)_CL0480-0242-0-30_2DDrawing_D166350_ja.pdf: 948 KB]
- Datenblatt - English [TF38-30S-0.5SV(830)_CL0480-0242-0-30_SpecSheet_TF38-Series_Universal_SPEC SHEET_ENG.pdf: 261 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TF38-30S-0.5SV(830)_CL0480-0242-0-30_SpecSheet_TF38-Series_Universal SPEC SHEET_JP.pdf: 355 KB]