KP10S-SF-PEJ(812)
CL0480-0324-0-12
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KP10S-SF-PEJ(812)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 25, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- KP10S-SF-PEJ(812)
- CL-Nummer
- CL0480-0324-0-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
- Empfohlener Kartentyp
- null
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Rechts
- Steckverbinderhöhe
- 1.18 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-drücken
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 10.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
- Starr
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 15.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.6 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.327 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_2DDrawing_KP10S-SF-PEJ_48003240_2D_ENG.pdf: 286 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_2DDrawing_KP10S-SF-PEJ_4800324000_2D_JAP.pdf: 280 KB]
- Datenblatt - English [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_SpecSheet_KP10S-SF-PEJ_48003240_Specsheet_ENG.pdf: 95 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KP10S-SF-PEJ(812)_CL0480-0324-0-12_SpecSheet_KP10S-SF-PEJ_48003240_Specsheet_Jap.pdf: 238 KB]