KP13C-6S-SF(800)
CL0480-0332-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KP13C-6S-SF(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 29, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- KP13C-6S-SF(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0332-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
- Empfohlener Kartentyp
- nano SIM-Karte
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Steckverbinderhöhe
- 1.12 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-ziehen
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 10.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 12.15 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.95 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Masse
- 0.133 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KP13C-6S-SF(800)_CL0480-0332-0-00_2DDrawing_KP13C-6S-PEJ_4800332000_2D_Eng.pdf: 200 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KP13C-6S-SF(800)_CL0480-0332-0-00_2DDrawing_KP13C-6S-PEJ_4800332000_2D_Jp.pdf: 190 KB]
- Datenblatt - English [KP13C-6S-SF(800)_CL0480-0332-0-00_SpecSheet_KP13C-6S-PEJ_4800332000_Specsheet_Eng.pdf: 80 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KP13C-6S-SF(800)_CL0480-0332-0-00_SpecSheet_KP13C-6S-PEJ_4800332000_Specsheet_Jap.pdf: 184 KB]