KP15B-6S-SF(800)
CL0480-0333-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KP15B-6S-SF(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 25, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- KP15B-6S-SF(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0333-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
- Empfohlener Kartentyp
- Kombination
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- THT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Links
- Steckverbinderhöhe
- 2.0 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-ziehen, Sliding Bar
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 10.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
- Starr
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 17.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.9 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1200 PCS
- Masse
- 0.306 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_2DDrawing_KP15B-6S-SF_48003330_2D_ENG.pdf: 339 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_2DDrawing_KP15B-6S-SF_48003330_2D_Jap.pdf: 327 KB]
- Datenblatt - English [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_SpecSheet_KP15B-6S-SF_48003330_Sepcsheet_Eng.pdf: 79 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KP15B-6S-SF(800)_CL0480-0333-0-00_SpecSheet_KP15B-6S-SF_48003330_Sepcsheet_Jap.pdf: 184 KB]