Global icon

KP10BJ-8S-SF(800)

CL0480-0355-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • KP10BJ-8S-SF(800)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • IEC

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • KP10BJ-8S-SF(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0355-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • IEC
  • Empfohlener Kartentyp
  • null
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • Befestigungsart
  • SMT
  • CardBus
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Seite der Auswurftaste
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.18 mm
  • Abstand
  • Schutzschalter
  • Ja
  • Auswurfvorrichtung
  • Drücken-ziehen
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Steckzyklen
  • 5000
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 1.1 mm
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 10.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • 0.05 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Auswurftaste
  • Kontaktwiderstand
  • 100.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 13.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 14.1 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 0.8 mm Max.
  • Abklebeband
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 2000 PCS
  • Masse
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung