TF07V-50S-0.5SH(800)
CL0480-0457-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TF07V-50S-0.5SH(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.375 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.8 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TF07V-50S-0.5SH(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0457-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.375 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.91 mm
- Kontaktorientierung
- Oben & unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- Aktuatormethode
- Zurück
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Steckzyklen
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Nein
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.486 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 7500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TF07V-50S-0.5SH(800)_CL0480-0457-0-00_2DDrawing_TF07V Series_Universal_2D_ENG.pdf: 468 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TF07V-50S-0.5SH(800)_CL0480-0457-0-00_2DDrawing_TF07V Series_Universal_2D_JP.pdf: 398 KB]
- Datenblatt - English [TF07V-50S-0.5SH(800)_CL0480-0457-0-00_SpecSheet_TF07V Series_Universal_Spec Sheet_ENG.pdf: 77 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TF07V-50S-0.5SH(800)_CL0480-0457-0-00_SpecSheet_TF07V Series_Universal_Spec Sheet_JP.pdf: 157 KB]